Electrification businessCatalogo generale

P9MMB4TG

Joystick

P9MMB4TG JOYSTICK

Codice: 1SFA184744R9006
Codice Metel: P9MMB4TG

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44,5x29,7x98,6

  • Grigio

  • The P9MMB4TG Joystick is: Modular metal - Joystick with holder - 4-position - Momentary - Joystick with latching function - Grey - Non-illuminated - Metal

    This Joystick is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 0,5 milioni

  • Momentaneo

  • Davanti IP66

  • Non Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,085 kg

  • -30 ... 70 °C

  • Joystick con funzione di blocco

  • P9MM

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci