Electrification businessCatalogo generale

P9MET4VL1

Pulsanti a fungo luminosi

P9MET4VL1 PULSANTE A FUNGO

Codice: 1SFA184562R9102
Codice Metel: P9MET4VL1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 44,5x40x57

  • Verde

  • The P9MET4VL1 Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Pull release - Maintained - Mushroom 40 mm - Green - Illuminated

    This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Mantenuto

  • Davanti IP66

  • Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,06 kg

  • -30 ... 70 °C

  • Fungo 40 mm

  • P9ME

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci