
P9MET4RN1
Pulsanti a fungo non luminosi
PULS. FUNGO 2 POS. ROSSO
Codice: 1SFA184061R9001
Codice Metel: P9MET4RN1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
44,5x40x57
Rosso
The P9MET4RN1 Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Pull release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated
This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Mantenuto
Davanti IP66
Non Illuminato
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
0,069 kg
-30 ... 70 °C
Fungo 40 mm
P9ME





