Electrification businessCatalogo generale

BA9S60LED

Lampadine LED per alimentatori

BA9S60LEDB BIANCO LED 60V BA9S

Codice: 1SFA187191R1045
Codice Metel: BA9S60LED

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 11x11x25,5

  • Bianco

  • 10 mA

  • The BA9S60LED LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - White - Illuminated - 60 V

    This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • Presa BA9S

  • Illuminato

  • CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

  • 0,002 kg

  • -30 ... 70 °C

  • 60 V CA/CC

  • BA9S

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci