
BA9S110LEDR
Lampadine LED per alimentatori
BA9S110LEDR ROSSO LED 110V BA9S
Codice: 1SFA187183R1041
Codice Metel: BA9S110LEDR
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
11x11x25,5
Rosso
5 mA
The BA9S110LEDR LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - Red - Illuminated - 110 ... 120 V
This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Presa BA9S
Illuminato
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
0,002 kg
-30 ... 70 °C
110 ... 120 V CA/CC
BA9S

