
CP6-10G-11
Heavy duty
CP6-10G-11 PULSANTE IMPIEGHI GRAVOSI
Codice: 1SFA619105R1072
Codice Metel: CP6-10G-11
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
37x37x61
Verde
Terminali a vite 0,8 N·m
The CP6-10G-11 Heavy Duty Pushbutton is: Compact - Heavy Duty Pushbutton - Momentery - Heavy Duty - Green - Non-illuminated - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V
This Heavy Duty Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.
The compact range has a high level of dust and water resistance.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0.5 milioni
50/60 Hz
Momentaneo
3
Davanti IP66
Davanti IP67
Davanti IP69K
Terminali IP20
Non Illuminato
Without derating 2000 m
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
1
1
Massimo 5 W
0,031 kg
0,021 kg
-25 ... +70 °C
6 kV
Maximum 300 V
300 V
Per uso intensivo
CP6





