
CP2-10G-11
Pulsanti tasto a filo non luminoso
CP2-10G-11 PULS. VERDE, 1NA+1NC (GHIERA IN PLASTICA NERA)
Codice: 1SFA619101R1072
Codice Metel: CP2-10G-11
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
30x30x55
Verde
Terminali a vite 0,8 N·m
Dispositivi di comando. Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360°.
Vantaggi principali: dispositivi estremamente robusti e affidabili, i dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro, gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.
Caratteristiche principali: elevati gradi di protezione IP, soddisfa le maggiori normative internazionali.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0.5 milioni
50/60 Hz
Mantenuto
3
Davanti IP66
Davanti IP67
Davanti IP69K
Terminali IP20
Non Illuminato
Without derating 2000 m
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
1
1
Massimo 5 W
0,022 kg
-25 ... +70 °C
6 kV
Maximum 300 V
300 V
Pulsante a filo
CP2





