CP1-13L-10 PULSANTE
Codice: 1SFA619100R1314
Codice Metel: CP1-13L-10
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
30x30x55
Blu
Terminali a vite 0,8 N·m
The CP1-13L-10 Pushbutton is: Compact - Pushbutton - Momentary - Flush - Blue - Illuminated - Black Plastic - 1NO - 1 NO - 0 NC -230 V
This Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost.
The compact range has a high level of dust and water resistance.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
0.5 milioni
50/60 Hz
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
Momentaneo
3
Davanti IP66
Davanti IP67
Davanti IP69K
Terminali IP20
Illuminato
Without derating 2000 m
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
1
0
Massimo 2,5 W
0,025 kg
-25 ... +70 °C
6 kV
230 V CA/CC
Circuito di alimentazione 230 V CA/CC
300 V
A filo
CP1