
CL2-542L
Spie luminose
CL2-542L LAMPADA SPIA CON LED INTEGRATO BLU, 380-415VC.A.
Codice: 1SFA619403R5424
Codice Metel: CL2-542L
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
30x30x52
Blu
Terminali a vite 0,9 N·m
Dispositivi di comando. Dal componente interno più piccolo a quello esterno più resistente, i dispositivi di comando ABB sono pezzi di vera e propria ingegneria. Affidabili, flessibili e disponibili in tutto il mondo - proprio come è ABB. Un'esperienza di qualità a 360°.
Vantaggi principali: dispositivi estremamente robusti e affidabili, i dispositivi della gamma compatta e modulare possono essere facilmente combinati ottenendo un aspetto uniforme sul fronte quadro, gamma completa in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.
Caratteristiche principali: elevati gradi di protezione IP, soddisfa le maggiori normative internazionali.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Circuito di alimentazione 50/60 Hz
3
Davanti IP66
Davanti IP67
Davanti IP69K
Terminali IP20
Illuminato
Without derating 2000 m
CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508
0,018 kg
-25 ... +70 °C
380 ... 415 V CA
Circuito di alimentazione 380...415V AC V
Testa della luce pilota
CL2





