
2CTB815710R2600
OVR T1+T2
OVR T1-T2 12.5-275s C QS
Codice: 2CTB815710R2600
Codice Metel: 2CTB815710R2600
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57x17,6x67
I (imp, 10 / 350 µs) 12.5 kA
I (total, 10 / 350 µs) - kA
Nominale 20 kA
Massimo 80 kA
Gli scaricatori di sovratensioni di Tipo 1+2 sono la soluzione ideale per realizzare sia la protezione dalla corrente da fulmine sia quella delle apparecchiature terminali in impianti di estensione ridotta.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Sì
IP20
Sì
(L-N) 1.4 kV
(N-PE) - kV
(L-PE) 1.4 kV
5000 m
(L-PE) 275 V
(L-L) 275 V
(L-N) 275 V
(N-PE) - V
IEC 61643-11 / EN 61643-11
1
1
Cartuccia di ricambio
37 mW
0,1 kg
1 passo modulare
230 / 400 V
100 kA
Guida DIN
TT, TN-C, TN-S
Scaricatori tipo 1 +2





