OVR T2 3N 80-275s P TS QS
Codice: 2CTB815708R0800
Codice Metel: 2CTB815708R0800
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
95,8x71,2x76,7
I (imp, 10 / 350 µs) 6.25 kA
Nominale (8 / 20 µs) 20 kA
I (max, 8 / 20 µs) 80 kA
Gli scaricatori di Tipo 2 sono adatti all'installazione all'origine dell'impianto, nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta.
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
Sì
IP20
Sì
1.4 kV
(L-N) 1.4 kV
(N-PE) 1.4 kV
5000 m
(L-PE) 275 V
IEC 61643-11 / EN 61643-11
1
1
4
4
Industria, edificio commerciale
49 mW
0,6 kg
100 kA
4 passi modulari
230 / 400 V
230 V CA
100 kA
Guida DIN
TT, TN-S
Scaricatori tipo 2