
2CTB803876R1200
OVR T2 +T3
OVR T2-T3 20-275 C QS
Codice: 2CTB803876R1200
Codice Metel: 2CTB803876R1200
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
57x17,6x55,6
I (imp, 10 / 350 µs) 2 kA
Nominale (8 / 20 µs) 5 kA
I (max, 8 / 20 µs) 20 kA
Gli scaricatori di Tipo 2+3 sono adatti all'installazione nei quadri intermedi e vicino alle apparecchiature terminali e proteggono dalla fulminazione indiretta. In generale sono adatti all'installazione il più vicino possibile alle apparecchiature sensibili da proteggere. il tipo 3 permette la protezione secondo la curva 1,2/50 con un livello di tensione residua molto basso
Secondo la Direttiva CE 2011/65/CE
No
IP20
Sì
0.9 kV
(L-N) 1.4 kV
(N-PE) 1.4 kV
5000 m
(L-PE) 275 V
IEC 61643-11 / EN 61643-11
1
1
Cartuccia di ricambio
0,12 kg
100 kA
1 passo modulare
230 / 400 V
230 V CA
100 kA
Guida DIN
TT, TN-C, TN-S
Scaricatori tipo 2+3