SHRINK-KON PLG 2:1Ø6,4 ROTOLO 75M NERO
Codice: 7TCA017300R0655
Codice Metel: PLG250-0-E
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
No
Nero
3.2
6.4
Rotolo
IP60
Ritardato alla fiamma
75
Poliolefina reticolare
Singola, Sottile
Sì
2:1
0.6
-55°C - +135°C