SHRINK-KON MLP 2:1Ø19 BARRA 1,22M BLU
Codice: 7TCA017310R0319
Codice Metel: MLP750-6-A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
No
Blu
9.5
19
Barra
IP60
Ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolare
Singola, Sottile
10
Sì
2:1
0.8
-55°C - +135°C