SHRINK-KON MLP 2:1Ø1,6 BARRA 1,22M NERO
Codice: 7TCA017310R0314
Codice Metel: MLP63-0-A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
No
Nero
0.8
1.6
Barra
IP60
Ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolare
Singola, Sottile
25
Sì
2:1
0.4
-55°C - +135°C