SHRINK-KON MLP 2:1Ø12,7 BARRA 1,22M NERO
Codice: 7TCA017310R0311
Codice Metel: MLP500-0-A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
No
Nero
6.4
12.7
Barra
IP60
Ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolare
Singola, Sottile
25
Sì
2:1
0.6
-55°C - +135°C