SHRINK-KON MLP 2:1Ø9,5 BARRA 1,22M NERO
Codice: 7TCA017310R0307
Codice Metel: MLP375-0-A
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
No
Nero
4.8
9.5
Barra
IP60
Ritardato alla fiamma
1.22
Poliolefina reticolare
Singola, Sottile
25
Sì
2:1
0.6
-55°C - +135°C