SHRINK-KON HSB 2:1Ø9,5 BOX 6,5M NERO
Codice: 7TCA017300R0343
Codice Metel: HSB375
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
No
Nero
4.8
9.5
Scatola
IP60
Ritardato alla fiamma
6.5
Poliolefina reticolare
Singola, Sottile
Sì
2:1
0.6
-55°C - +135°C