SHRINK-KON HSB 2:1Ø3,2 BOX 11,5M NERO
Codice: 7TCA017300R0316
Codice Metel: HSB125
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
No
Nero
1.6
3.2
Scatola
IP60
Ritardato alla fiamma
11.5
Poliolefina reticolare
Singola, Sottile
Sì
2:1
0.5
-55°C - +135°C