![](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.productimages.abb.com%2F9IBA255345_720x540.png&w=2048&q=75)
1SDA068278R1
Interruttore completo
INTERRUTTORE TMAX XT3S 250 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMG R 250-750 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
Codice: 1SDA068278R1
Codice Metel: 1SDA068278R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
250 A
TMG
4
50 (kA)
250
AC/DC
Termomagnetico
Consulta anche
Catalogo e servizi
Carico prodotti dai venditori...
Varianti
![XT1B16TMD4](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.productimages.abb.com%2F9IBA255342_720x540.png&w=1200&q=75)
XT1B16TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 16-450 A![XT1B125TMDN](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.productimages.abb.com%2F9IBA255342_720x540.png&w=1200&q=75)
XT1B125TMDN
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 125-1250 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI![XT1B160TMDN](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.productimages.abb.com%2F9IBA255342_720x540.png&w=1200&q=75)
XT1B160TMDN
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 160-1600 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI![XT1B160TMD4](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.productimages.abb.com%2F9IBA255342_720x540.png&w=1200&q=75)
XT1B160TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 160-1600 A NEUTRO = 50% FASI![XT1B125TMD4](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.productimages.abb.com%2F9IBA255342_720x540.png&w=1200&q=75)
XT1B125TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 125-1250 A NEUTRO = 50% FASI![XT1B100TMD4](/_next/image/?url=https%3A%2F%2Fcdn.productimages.abb.com%2F9IBA255342_720x540.png&w=1200&q=75)