1SDA068069R1
Interruttore completo
INTERRUTTORE TMAX XT3N 250 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 200-2000 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
Codice: 1SDA068069R1
Codice Metel: 1SDA068069R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
200 A
TMD
4
36 (kA)
250
AC/DC
Termomagnetico
Consulta anche
Catalogo e servizi
Carico prodotti dai venditori...
Varianti

XT1B16TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 16-450 A
XT1B125TMDN
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 125-1250 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
XT1B160TMDN
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 160-1600 A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
XT1B160TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 160-1600 A NEUTRO = 50% FASI
XT1B125TMD4
INTERRUTTORE TMAX XT1B 160 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMD R 125-1250 A NEUTRO = 50% FASI