1SDA103604R1
Interruttore completo
XT7S M 1200 EkipHi-TouchLSI 1200 4pFF UL
Codice: 1SDA103604R1
Codice Metel: 1SDA103604R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x178
1200 A
1200 A
INTERRUTTORE TMAX XT7S 1200 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP HI-TOUCH LSI R 1200
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
60 cicli orari
50/60 Hz
Ekip Hi-Touch LSI
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 53 W
14 kg
In funzione -40 ... 125 °C
600 V CA