1SDA103599R1
Interruttore completo
XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG 4p FF UL
Codice: 1SDA103599R1
Codice Metel: 1SDA103599R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x178
800 A
800 A
INTERRUTTORE TMAX XT7S 800 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP TOUCH MEASURING LSIG R 800
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
60 cicli orari
50/60 Hz
Ekip Touch Measuring LSIG
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 24 W
14 kg
In funzione -40 ... 125 °C
600 V CA