Electrification businessCatalogo generale

1SDA103246R1

Interruttore completo

XT7L 1200 Ekip Hi-TouchLSI 1200 4p FF UL

Codice: 1SDA103246R1
Codice Metel: 1SDA103246R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 268x280x178

  • 1200 A

  • 1200 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT7L 1200 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP HI-TOUCH LSI R 1200

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 10000 cicli

    60 cicli orari

  • 50/60 Hz

  • Ekip Hi-Touch LSI

  • UL489

  • 4

  • A condizioni operative nominali per polo 53 W

  • 12,5 kg

  • In funzione -40 ... 125 °C

  • 600 V CA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci