1SDA103149R1
Interruttore completo
XT7S 1000 Ekip Touch LSI In1000 4p FF UL
Codice: 1SDA103149R1
Codice Metel: 1SDA103149R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x178
1000 A
1000 A
INTERRUTTORE TMAX XT7S 1000 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP TOUCH LSI R 1000
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000 cicli
60 cicli orari
50/60 Hz
Ekip Touch LSI
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 37 W
12,5 kg
In funzione -40 ... 125 °C
600 V CA