1SDA102934R1
Interruttore completo
XT7S 1200 Ekip G Dip LS/I 1200 3p F F UL
Codice: 1SDA102934R1
Codice Metel: 1SDA102934R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x210x178
1200 A
1200 A
INTERRUTTORE TMAX XT7S 1200 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP G DIP LS/I R 1200
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
10000 cicli
60 cicli orari
50/60 Hz
Ekip G Dip LS/I
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 53 W
9,7 kg
In funzione -40 ... 125 °C
600 V CA