Electrification businessCatalogo generale

1SDA107658R1

Interruttore completo

XT6H 800 Ekip Dip LSI In600 4p FF UL/CSA

Codice: 1SDA107658R1
Codice Metel: 1SDA107658R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 268x280x103,5

  • 600 A

  • 800 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT6H 800 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LSI R 600

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 20000 cicli

    120 cicli orari

  • Ekip Dip LSI

  • UL489

  • 4

  • A condizioni operative nominali per polo 30 W

  • 12 kg

  • 220 V AC 100kA

    230 V AC 100 kA

    240 V AC 100 kA

    380 V AC 70 kA

    415 V AC 70 kA

    440 V AC 50 kA

    500 V AC 50 kA

    525 V AC 50 kA

    690 V AC 25 kA

    250 V DC 2 poli in serie 70 kA

    500 V DC 2 poli in serie 50 kA

    750 V DC 3 poli in serie 36 kA

  • 600 V CA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci