XT6S 800 Ekip M Dip I (MCP) 600 3p FF UL
Codice: 1SDA107636R1
Codice Metel: 1SDA107636R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
268x210x103,5
600 A
800 A
INTERRUTTORE TMAX XT6S 800 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP I R 600 (MCP)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip M Dip I
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 30 W
9,5 kg
220 V AC 85kA
230 V AC 85 kA
240 V AC 85 kA
380 V AC 50 kA
415 V AC 50 kA
440 V AC 45 kA
500 V AC 35 kA
525 V AC 35 kA
690 V AC 22 kA
250 V DC 2 poli in serie 50 kA
500 V DC 2 poli in serie 35 kA
750 V DC 3 poli in serie 24 kA
600 V CA