1SDA107630R1
Interruttore completo
XT6N 800 EkipM Dip LIU(MPCB)600 3p FF UL
Codice: 1SDA107630R1
Codice Metel: 1SDA107630R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x210x103,5
600 A
800 A
INTERRUTTORE TMAX XT6N 800 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP LIU R 600 (MPCB)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip M Dip LIU
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 30 W
9,5 kg
220 V AC 70kA
230 V AC 70 kA
240 V AC 70 kA
380 V AC 36 kA
415 V AC 36 kA
440 V AC 30 kA
500 V AC 25 kA
525 V AC 25 kA
690 V AC 20 kA
250 V DC 2 poli in serie 36 kA
500 V DC 2 poli in serie 20 kA
750 V DC 3 poli in serie 18 kA
600 V CA