1SDA102867R1
Interruttore completo
XT6S 800 Ekip Dip LSI In800 4p FF UL/CSA
Codice: 1SDA102867R1
Codice Metel: 1SDA102867R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
268x280x103,5
800 A
800 A
INTERRUTTORE TMAX XT6S 800 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LSI R 800
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip Dip LSI
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 53 W
12 kg
220 V AC 85kA
230 V AC 85 kA
240 V AC 85 kA
380 V AC 50 kA
415 V AC 50 kA
440 V AC 45 kA
500 V AC 35 kA
525 V AC 35 kA
690 V AC 22 kA
250 V DC 2 poli in serie 50 kA
500 V DC 2 poli in serie 35 kA
750 V DC 3 poli in serie 24 kA
600 V CA