Electrification businessCatalogo generale

1SDA102843R1

Interruttore completo

XT6N 800 Ekip M Dip I (MCP) 800 3p FF UL

Codice: 1SDA102843R1
Codice Metel: 1SDA102843R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 268x210x103,5

  • 800 A

  • 800 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT6N 800 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP I R 800 (MCP)

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 20000 cicli

    120 cicli orari

  • Ekip M Dip I

  • UL489

  • 3

  • A condizioni operative nominali per polo 53 W

  • 9,5 kg

  • 220 V AC 70kA

    230 V AC 70 kA

    240 V AC 70 kA

    380 V AC 36 kA

    415 V AC 36 kA

    440 V AC 30 kA

    500 V AC 25 kA

    525 V AC 25 kA

    690 V AC 20 kA

    250 V DC 2 poli in serie 36 kA

    500 V DC 2 poli in serie 20 kA

    750 V DC 3 poli in serie 18 kA

  • 600 V CA

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci