XT5X 400 Ekip M Dip I (MCP) 250 3p FF UL
Codice: 1SDA107491R1
Codice Metel: 1SDA107491R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
205x140x103,5
250 A
400 A
INTERRUTTORE TMAX XT5X 400 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP I R 250 (MCP)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip M Dip I
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 8 W
5,1 kg
600 V CA
600 V CC