XT5S 600 Ekip Dip LIG In600 4p FF UL/CSA
Codice: 1SDA102634R1
Codice Metel: 1SDA102634R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
205x186x103,5
600 A
600 A
INTERRUTTORE TMAX XT5S 600 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LIG R 600
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip Dip LIG
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 43 W
6,047 kg
600 V CA
600 V CC