Electrification businessCatalogo generale

1SDA102632R1

Interruttore completo

XT5S 400 Ekip Dip LIG In300 4p FF UL/CSA

Codice: 1SDA102632R1
Codice Metel: 1SDA102632R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 205x186x103,5

  • 300 A

  • 400 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT5S 400 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LIG R 300

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 20000 cicli

    120 cicli orari

  • Ekip Dip LIG

  • UL489

  • 4

  • A condizioni operative nominali per polo 10,8 W

  • 6,2 kg

  • 600 V CA

    600 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci