1SDA102616R1
Interruttore completo
XT5S 400 Ekip Dip LS/I 300 4p FF UL/CSA
Codice: 1SDA102616R1
Codice Metel: 1SDA102616R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x186x103,5
300 A
400 A
INTERRUTTORE TMAX XT5S 400 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LS/I R 300
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip Dip LS/I
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 10,8 W
6,2 kg
600 V CA
600 V CC