1SDA102606R1
Interruttore completo
XT5N 600 TMG 600-3000 4p FF InN100%In UL
Codice: 1SDA102606R1
Codice Metel: 1SDA102606R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x186x103,5
420...600 A
600 A
600 A
INTERRUTTORE TMGX XT5N 600 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMG R 600 I3=3000...6000 A A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
TMG
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 46 W
5,1 kg
600 V CA
600 V CC