1SDA102603R1
Interruttore completo
XT5N 400 TMG 300-1500 4p FF InN100%In UL
Codice: 1SDA102603R1
Codice Metel: 1SDA102603R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x186x103,5
210...300 A
300 A
400 A
INTERRUTTORE TMGX XT5N 400 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMG R 300 I3=750...1500 A A NEUTRO UGUALE ALLE FASI
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
TMG
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 15,4 W
5,8 kg
600 V CA
600 V CC