Electrification businessCatalogo generale

1SDA102590R1

Interruttore completo

XT5N 600 TMA 600-6000 4p FF InN100%In UL

Codice: 1SDA102590R1
Codice Metel: 1SDA102590R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 205x186x103,5

  • 420...600 A

  • 600 A

  • 600 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT5N 600 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMA R 600 I3=3000...6000 A A NEUTRO UGUALE ALLE FASI

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 20000 cicli

    120 cicli orari

  • TMA

  • UL489

  • 4

  • A condizioni operative nominali per polo 46 W

  • 5,1 kg

  • 600 V CA

    600 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci