1SDA102474R1
Interruttore completo
XT5N 400 TMG 400-2000 3p FF UL
Codice: 1SDA102474R1
Codice Metel: 1SDA102474R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
280...400 A
400 A
400 A
INTERRUTTORE TMG XT5N 400 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI TMG R 400 I3=1000...2000 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
TMG
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 24,1 W
4,532 kg
600 V CA
600 V CC