1SDA102468R1
Interruttore completo
XT5N 600 EkipM Dip LIU(MPCB)500 3p FF UL
Codice: 1SDA102468R1
Codice Metel: 1SDA102468R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
500 A
600 A
INTERRUTTORE TMAX XT5N 600 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP LIU R 500 (MPCB)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip M Dip LIU
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 43 W
5,1 kg
600 V CA
600 V CC