1SDA102461R1
Interruttore completo
XT5N 600 MA (MCP) In=500A 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA102461R1
Codice Metel: 1SDA102461R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
500 A
600 A
INTERRUTTORE TMAX XT5N 600 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI MA R 500 I3=3500...6500 A (MCP)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
MA
UL489
3
33,5 W
4,579 kg
600 V CA
600 V CC