1SDA102459R1
Interruttore completo
XT5N 400 MA (MCP) In=300A 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA102459R1
Codice Metel: 1SDA102459R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
300 A
400 A
INTERRUTTORE TMAX XT5N 400 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORI TERMOMAGNETICI MA R 300 I3=2100...3900 A (MCP)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
MA
UL489
3
15,4 W
4,494 kg
600 V CA
600 V CC