1SDA102454R1
Interruttore completo
XT5N 600 Ekip Dip LSI In600 3p FF UL/CSA
Codice: 1SDA102454R1
Codice Metel: 1SDA102454R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
205x140x103,5
600 A
600 A
INTERRUTTORE TMAX XT5N 600 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LSI R 600
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
20000 cicli
120 cicli orari
Ekip Dip LSI
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 43 W
5,1 kg
600 V CA
600 V CC