Electrification businessCatalogo generale

1SDA107389R1

Interruttore completo

XT4X 250 Ekip M Dip LIU In=100A 3p FF UL/CSA

Codice: 1SDA107389R1
Codice Metel: 1SDA107389R1

Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00

Caratteristiche tecniche

  • 160x105x82,5

  • 100 A

  • 250 A

  • INTERRUTTORE TMAX XT4X 250 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP LIU R 100 A

  • In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019

  • 240 cicli orari

    25000 cicli

  • 50/60 Hz

  • Ekip M Dip LIU

  • UL489

  • 3

  • A condizioni operative nominali per polo 3,5 W

  • 2,05 kg

  • 220 V AC 200kA

    230 V AC 200 kA

    240 V AC 200 kA

    380 V AC 200 kA

    415 V AC 200 kA

    440 V AC 200 kA

    500 V AC 100 kA

    525 V AC 100 kA

    690 V AC 100 kA

    250 V DC 2 poli in serie 100 kA

    500 V DC 2 poli in serie 100 kA

    500 V DC 3 poli in serie 100 kA

    750 V DC 3 poli in serie 70 kA

  • 600 V CA

    600 V CC

Carico prodotti dai venditori...

Contattaci

Chiamaci o compila il modulo web e ti contatteremo

Contattaci