XT4X 250 Ekip M Dip I In=100A 3p FF MCP-UL/CSA
Codice: 1SDA107383R1
Codice Metel: 1SDA107383R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
160x105x82,5
100 A
250 A
INTERRUTTORE TMAX XT4X 250 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M DIP I R 100 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
Ekip M Dip I
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 3,5 W
2,05 kg
220 V AC 200kA
230 V AC 200 kA
240 V AC 200 kA
380 V AC 200 kA
415 V AC 200 kA
440 V AC 200 kA
500 V AC 100 kA
525 V AC 100 kA
690 V AC 100 kA
250 V DC 2 poli in serie 100 kA
500 V DC 2 poli in serie 100 kA
500 V DC 3 poli in serie 100 kA
750 V DC 3 poli in serie 70 kA
600 V CA
600 V CC