1SDA102391R1
Sganciatori
Ekip Dip LIG In=100A XT4 3p UL/CSA
Codice: 1SDA102391R1
Codice Metel: 1SDA102391R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
100 A
SGANCIATORE ELETTRONICO TRIPOLARE IN CA EKIP DIP LIG R 100 XT4 UL/CSA
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ekip Dip LIG
UL489
3
1 kg