1SDA102341R1
Interruttore completo
XT4H 250 Ekip Dip LIG In40A 4p FF UL/CSA
Codice: 1SDA102341R1
Codice Metel: 1SDA102341R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
160x140x82,5
40 A
250 A
INTERRUTTORE TMAX XT4H 250 UL/CSA FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LIG R 40 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
Ekip Dip LIG
UL489
4
A condizioni operative nominali per polo 0,6 W
3,05 kg
600 V CA
600 V CC