1SDA102298R1
Interruttore completo
XT4X 250 EkipMTouchLRIU(MPCB)100 3pFF UL
Codice: 1SDA102298R1
Codice Metel: 1SDA102298R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
160x105x82,5
100 A
250 A
INTERRUTTORE TMAX XT4X 250 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP M TOUCH LRIU R 100 (MPCB)
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
Ekip M Touch LRIU
UL489
3
A condizioni operative nominali per polo 3,5 W
9,7 kg
220 V AC 200kA
230 V AC 200 kA
240 V AC 200 kA
380 V AC 200 kA
415 V AC 200 kA
440 V AC 200 kA
500 V AC 100 kA
525 V AC 100 kA
690 V AC 100 kA
250 V DC 2 poli in serie 100 kA
500 V DC 2 poli in serie 100 kA
500 V DC 3 poli in serie 100 kA
750 V DC 3 poli in serie 70 kA
600 V CA
600 V CC