1SDA102259R1
Interruttore completo
XT4S 250 Ekip Dip LSI In=150A 3p F F UL/CSA
Codice: 1SDA102259R1
Codice Metel: 1SDA102259R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
160x105x82,5
150 A
250 A
INTERRUTTORE TMAX XT4S 250 UL/CSA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA EKIP DIP LSI R 150 A
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
120 cicli orari
8000 cicli
240 cicli orari
25000 cicli
50/60 Hz
Ekip Dip LSI
UL
3
A condizioni operative nominali per polo 7,8 W
2,5 kg
690 V CA
690 V CA
1000 V CA