1SDA075778R1
Sganciatori
Ekip LSIG In=250A XT4 4p UL/CSA
Codice: 1SDA075778R1
Codice Metel: 1SDA075778R1
Per informazioni tecniche chiamaci al numero 02 2415 1515
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00
Caratteristiche tecniche
250 A
SGANCIATORE ELETTRONICO TETRAPOLARE IN CA EKIP C DIP LSIG R 250 XT4 UL/CSA
Consultare la dichiarazione UE del relativo interruttore automatico.
In conformità alla direttiva UE 2011/65/UE e all'emendamento 2015/863 22 luglio 2019
Ekip LSIG
UL489
4
1 kg